Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

25.11.2024

Die neue BOS-R030K-Familie

Balluffs kleinster in sich geschlossener optischer Sensor

Die neue BOS-R030K-Familie

Optoelektronische Mini-Sensoren von Balluff sind die richtige Wahl, wenn Kleinteile bei wenig Platz präzise erfasst werden sollen und höhere Zuverlässigkeit dabei wichtig sind. Von der Fabrikautomation über Life Sciences bis zur Halbleiterindustrie: Dank verschiedener Baureihen und Bauformen lösen die kleinen Raumwunder alle Anwendungen sicher und bieten gleichzeitig große Konstruktionsfreiheit.

Eine neue und effektive Lösung für Anwendungen, in die andere Sensoren – selbst bisherige Mini- Sensoren – wortwörtlich nicht passen ist die neue BOS-R030K-Familie. Sie erweitert unser umfassendes, erfolgreiches Portfolio optischer Miniatur-Sensoren – und ist dank ihrer Eigenschaften eine echte Bereicherung.

Großes Potenzial auf kleinem Raum

Der kleinste in sich geschlossene Sensor im optoelektronischen Portfolio von Balluff löst Anwendungen zur Standort- und Anwesenheitserkennung an Orten mit extrem begrenztem Einbauraum. Er benötigt keinerlei externe Elektronik und ist mit zwei Funktionsprinzipien erhältlich: Lichttaster mit Hintergrundausblendung für kurze Distanzen sowie Einweglichtschranke für mittlere Distanzen. Insgesamt 24 Varianten bieten maximale Flexibilität und Nutzerfreundlichkeit.

news/product-news/2024/bosr030k/bos-r030k-diffuse-sensor.jpg
Lichttaster mit Hintergrundausblendung

frontal blickende Version, Reichweite bis zu 30 mm, in Kabel- und Pigtail-Ausführung

news/product-news/2024/bosr030k/bos-r030k-through-beam-sensor.jpg
Einweglichtschranke

Sender und Empfänger, frontal blickende Version, Reichweite bis zu 1 m, in Kabel- und Pigtail-Ausführung

news/product-news/2024/bosr030k/bos-r030k-through-beam-sensor-side-facing.jpg
Einweglichtschranke

Sender und Empfänger, seitlich blickende Version, Reichweite bis zu 1 m, in Kabel- und Pigtail-Ausführung

Nicht nur Qualität, sondern auch Quantität

Der neue Mini-BOS punktet neben offensichtlichen Größen-Vorteilen und gewohnt hoher Präzision auch mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis, das eine Verwendung in großen Stückzahlen ermöglicht.


Ihre Vorteile auf einen Blick

Effektivste Lösung für Anwendungen in engsten Räumen

Präzise Erkennung, hohe Wiederholgenauigkeit

24 Varianten für maximale Flexibilität und Nutzerfreundlichkeit

Minimale Größe bei attraktivem Preis-Leistungsverhältnis


Produkte

BOS02H7

Lichttaster mit Hintergrundausblendung

BOS02HL

Einweglichtschranke

BOS02H7

Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Baureihe
R030K
Abmessung
14 x 4.2 x 20.5 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Optische Besonderheit
Hintergrundausblendung
Strahlcharakteristik
Fokus typisch bei 15 mm
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
4 x 4 mm
Reichweite
3...30 mm
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PVC
Gehäusematerial
PBT & ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mehr Produktdetails
BOS02HL

Einweglichtschranke

Baureihe
R030K
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Paar)
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
336 x 336 mm
Reichweite
0...1000 mm
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PVC
Gehäusematerial
PBT & ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mehr Produktdetails

Das Adlerauge im Kleinformat

Unsere Artenvielfalt an Sensoren: erforschen Sie, wie Sie mit unserem breiten Portfolio und großer Artenvielfalt auf nahezu jede Anforderung in der Automatisierungsbranche eingehen können.


Downloads

  • Balluffs kleinster in sich geschlossener optischer Sensor – die BOS-R030K-Familie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten