Miniatur- Einweglichtschranke für den Einsatz in engen Bauräumen
Einweglichtschranken – BOS02HL
Der optoelektronische Sensor BOS R030K-PS-RX10-02 aus der Baureihe R030K arbeitet nach dem Prinzip einer Einweglichtschranke (Paar) mit divergenter Strahlcharakteristik und LED-Rotlicht. Die Schnittstelle ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt. Der Sensor verfügt über eine Reichweite von 0...1000 mm; die Lichtfleckgröße beträgt 336 x 336 mm. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PVC-Kabel. Das Gehäuse besteht aus PBT & ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Der Sensor trägt die Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen CE, UKCA und cULus; außerdem ist WEEE angegeben. Der zugehörige Bestellcode lautet BOS02HL.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS R030K-PS-RX10-02 | BOS R030K-PO-RX10-02 | |
|
82,00 EUR
Listenpreis
|
82,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | R030K | R030K |
|---|---|---|
| Schnittstelle | PNP Schließer (NO) | PNP Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Paar) | Einweglichtschranke (Paar) |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | 336 x 336 mm | 336 x 336 mm |
| Reichweite | 0...1000 mm | 0...1000 mm |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Gehäusematerial | PBT & ABS | PBT & ABS |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |