Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

03.08.2023

Einfach (und) gut: neue Generation der IO-Link-Sensor-/Aktorhubs

Ein Einstieg in die IO-Link-Technologie

Einfach (und) gut: neue Generation der IO-Link-Sensor-/Aktorhubs

Ihr Einstieg in die effiziente und bewährte IO-Link Technologie - dies ermöglicht die neue Generation unserer E/A-Module. Flexibel auf Ihre Bedürfnisse angepasst, je nach Anwendung nutzen Sie bis zu 16 digitale Eingänge oder 8 digitale Ein- und Ausgänge.

Die Sensor-/Aktorhubs der nächsten Generation verfügen über acht standardisierte M12 Ports, wovon vier variabel konfiguriert werden können.
Der Mehrwert zu bestehenden Balluff IO-Link-Sensor-/Aktorhubs liegt vor allem im optimierten Gehäusekonzept und der bewussten Einfachheit der neuen Generation.
Weniger ist mehr – einfache Handhabung und Unterstützung der grundlegenden E/A-Funktionalitäten ohne komplexe Zusatzfunktionen.

Unser neues nachhaltiges Gehäusekonzept verwendet recyclebare Materialien und kommt umweltschonend ohne Vergussmaterialien aus. Zudem erfüllen unsere E/A-Module alle Anforderungen für den industriellen Einsatz in gewohnter Balluff Qualität.

Mit IO-Link zu verbesserter Prozessqualität

IO-Link bringt Anwendern mehr Flexibilität und erhöht die Effizienz in der Automation. Unser IO-Link-Sensor-/Aktorhub bietet Ihnen einen einfachen Einstieg in die IO-Link-Technologie: Realisieren sie einfach effiziente Topologien, denn die Kommunikation und die Stromversorgung laufen über eine einzige Leitung. Ein weiterer Vorteil unserer E/A-Module: Sie ermöglichen die Integration von Standard-Sensoren und -Aktoren in IO-Link-Topologien. Sensor-/Aktorhubs bieten Ihnen außerdem ein hohes Einsparpotenzial, denn sie reduzieren die Anzahl an Feldbusmodulen und ermöglichen eine effiziente Skalierung der Applikation. Auf den Punkt gebracht ist dies die ideale Lösung für den Einstieg in den IO-Link-Standard oder die kosteneffiziente Vervollständigung vielseitiger Applikationen.

Die Besonderheiten

  • Effizient und effektiv – perfekt geeignet für die Verarbeitung von Signalen mit geringen Leistungen
  • Flexibel und aus einer Hand - unsere neue Generation E/A-Module sind in NPN und PNP Varianten erhältlich
  • Kompakt, leicht und nachhaltig – optimiert für den Einsatz in bewegten Anwendungen und dies in gewohnter Balluff Qualität
  • Schnelle, effektive Signalübertragung und reduzierte Signallaufzeiten durch COM3 Übertragungs- Standard
  • Individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst, können vier der digitalen Ports flexibel konfiguriert werden

BNI00J8

BNI00J9

BNI00JA

BNI00J8

Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
8x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Erweiterungsport
nein
Einzelkanalüberwachung
ja
Summenstrom US, Sensor
2 A
Schaltstrom
8x 200 mA
Summenstrom UA, Aktor
2 A
Gehäusematerial
PC, transparent
Abmessung
54 x 39.2 x 141.3 mm
Umgebungstemperatur
-20...60 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM3 (230.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
2 ms
Prozessdaten IN
6 Byte
Prozessdaten OUT
2 Byte
Mehr Produktdetails
BNI00J9

Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x NPN, Typ3
Digitale Ausgänge
8x NPN
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Erweiterungsport
nein
Einzelkanalüberwachung
ja
Summenstrom US, Sensor
2 A
Schaltstrom
8x 200 mA
Summenstrom UA, Aktor
2 A
Gehäusematerial
PC, transparent
Abmessung
54 x 39.2 x 141.3 mm
Umgebungstemperatur
-20...60 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM3 (230.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
2 ms
Prozessdaten IN
6 Byte
Prozessdaten OUT
2 Byte
Mehr Produktdetails
BNI00JA

Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
8x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Erweiterungsport
ja
Einzelkanalüberwachung
ja
Summenstrom US, Sensor
2 A
Schaltstrom
8x 200 mA
Summenstrom UA, Aktor
2 A
Gehäusematerial
PC, transparent
Abmessung
54 x 39.2 x 141.3 mm
Umgebungstemperatur
-20...60 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM3 (230.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
2 ms
Prozessdaten IN
6 Byte
Prozessdaten OUT
2 Byte
Mehr Produktdetails

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten