Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

21.02.2019

Magnetfeld-Positionsmesssystem

Intelligentes Linearfeedback – Positionen kontinuierlich und berührungslos erfassen

Intelligentes Linearfeedback – Positionen kontinuierlich und berührungslos erfassen

Die hohen Erwartungen an die Prozess- und Produktqualität sind auch in modernen Automationsanlagen häufig nur schwer mit der geforderten Flexibilität bei sich ändernden Vorgaben zu vereinbaren. Umso anspruchsvoller ist es im Industriealltag, beide Ziele zu erreichen.

Den Arbeitsprozess jederzeit im Blick zu haben wird entscheidend. Hier kommt kompakten und präzisen Greifern, schnellen Stanzvorrichtungen sowie Werkzeugwechslern eine wichtige Rolle zu.

Das neue Magnetfeld-Positionsmesssystem BMP von Balluff ermöglicht Ihnen die zuverlässige und verschleißfreie Überwachung laufender Arbeitsvorgänge. Das Magnetfeld-Positionsmesssystem unterstützt Sie, die verschiedenen Prozesse im Griff zu behalten, die simultane Bearbeitung von Objekten sicherzustellen und dabei energieeffizient zu bleiben.

So sorgen Sie für hohe Prozesssicherheit und Automatisierungsqualität: ob Sie, wie in der Automobilindustrie, die Montage kontrollieren oder, wie in der Verpackungsindustrie, veränderte Formate und Prozessparameter schnell anpassen wollen und dabei mehrere pneumatische Bewegungen synchron ablaufen sollen.

Die Besonderheiten

  • Flexibilität durch modulares Konzept: Abdeckung einer Vielzahl von Zylindern über gesamten Hub bis 256 mm
  • umfassende Transparenz: kontinuierliche Überprüfung der Kolbenposition auf engstem Raum über analogen Spannungs- und Stromausgang sowie über IO-Link-Schnittstelle
  • verlässliche Ergebnisse: anwendungsrelevante Linearität und Wiederholgenauigkeit
  • hohe Prozesssicherheit: niedrige Temperaturdrift und sehr gute elektromagnetische Verträglichkeit
  • Industrie 4.0-geeignet: Formatwechsel, Condition Monitoring und Predictive Maintenance

Magnetfeld-Positionsmesssystem BMP

Downloads

  • Magnetfeld-Positionsmesssystem BMP

Sie haben Fragen. Kontaktieren sie uns!
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten