Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?
REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren

Kontakt & Support

Produkte
Branchen und Lösungen
Services
Unternehmen

Magnetfeld-Positionsmesssysteme

Magnetfeld-Sensoren

Verfügbar in:

2 Ausführungen

Die smarte Fabrik mit ihren komplexen Fertigungslinien erfordert große Flexibilität. Bei sich stetig ändernden Vorgaben ist sie nur schwer mit der nötigen Prozess- und Produktqualität zu vereinbaren.

Den Arbeitsprozess jederzeit im Blick zu haben wird entscheidend. Hier kommt der Sensorik in der Pneumatik, also z.B. in diversen Pneumatikantrieben, kompakten und präzisen Greifern, Stanz- und Schraubvorrichtungen sowie Werkzeugwechslern eine entscheidende Rolle zu. Denn Sensorik gewährleistet die erforderliche Schnelligkeit, Präzision und Flexibilität.

Magnetfeld-Positionsmesssysteme BMP ermöglichen Ihnen die zuverlässige und verschleißfreie Überwachung laufender Arbeitsvorgänge. Diese unterstützen Sie, die verschiedenen Prozesse im Griff zu behalten, die simultane Bearbeitung von Objekten sicherzustellen und dabei energieeffizient zu bleiben. Durch den Einsatz sorgen Sie für hohe Prozesssicherheit und Automatisierungsqualität. Dies gelingt zuverlässig, ob Sie, wie in der Automobilindustrie, die Montage kontrollieren oder, wie in der Verpackungsindustrie, veränderte Formate und Prozessparameter schnell anpassen wollen und dabei mehrere pneumatische Bewegungen synchron ablaufen sollen.

Die Besonderheiten

  • Flexibilität durch modulares Konzept: Abdeckung einer Vielzahl von Zylindern über gesamten Hub bis 256 mm
  • hohe Konnektivität: kontinuierliche Überprüfung der Kolbenposition auf engstem Raum über analogen Spannungs- und Stromausgang sowie über IO-Link-Schnittstelle
  • verlässliche Ergebnisse: anwendungsrelevante Linearität und Wiederholgenauigkeit, parametrierbar
  • hohe Prozesssicherheit: niedrige Temperaturdrift und sehr gute elektromagnetische Verträglichkeit
  • umfassende Transparenz: Bei Signalausgabe über IO-Link werden Formatwechsel, Condition Monitoring und Predictive Maintenance mit Daten unterstützt
  • hohe Integration: die Sensoren sind sowohl mit radial als auch mit axial ausgerichteten Magneten kompatibel

2 Ausführungen

Bestellcode
Funktionsprinzip Schnittstelle
Aktionen
Magnetfeld-Positionsmesssystem IO-Link 1.1
a = E: 0…10 V, Werkseinstellung
a = F: 4…20 mA, Werkseinstellung
Magnetfeld-Positionsmesssystem IO-Link 1.1
a = A: 0...10 V
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +43 57887


Balluff GmbH

Sochorgasse 12-16
2512 Tribuswinkel

Kontakt via E-Mail:
[email protected]

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten