Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

20.11.2026

Magnetostriktiver Positionssensor BTL Entry in Profilbauform

Zuverlässige Positionsmessung für die externe Montage – wirtschaftlich und präzise

Der BTL Entry in Profilbauform macht bewährte magnetostriktive Technologie auch für kostensensitive Automatisierungsanwendungen verfügbar. Der für die externe Montage konzipierte Sensor ermöglicht eine absolute, kontinuierliche lineare Positionsmessung für Messlängen von bis zu 1,2 m und eignet sich ideal für die Kunststoffverarbeitung, Verpackungsmaschinen, Handlingsysteme und allgemeine Automatisierungsanwendungen.

Mit seinem Fokus auf die wesentlichen Funktionen bietet der Sensor Maschinenbauern und Anwendern eine wirtschaftliche Lösung für alltägliche Positionieraufgaben, ohne in Funktionen investieren zu müssen, die für ihre Anwendung nicht erforderlich sind. Der neue Wegsensor in Profilausführung bietet hohe Flexibilität bei der Montage. Geführte oder frei bewegliche Positionsgeber ermöglichen zudem eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anwendungsanforderungen.

Wirtschaftliche Positionsmessung für Standardanwendungen in der Automation

Der BTL Entry in Profilbauform verbindet eine einfache Integration und zuverlässige Messperformance mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Analoge Strom- und Spannungsausgänge (4…20 mA und 0…10 V) sowie die Wahl zwischen einem 5-poligen M12-Steckverbinder und einem DIN-43650-Ventilsteckverbinder bieten flexible Möglichkeiten für die Integration in bestehende Maschinenkonzepte.

Als Teil des Balluff Entry Line Portfolios bietet er einen wirtschaftlichen Einstieg in die magnetostriktive Positionsmessung. Steigen die Anforderungen der Anwendung, ermöglichen die Produktlinien Standard und Special Duty eine klare Erweiterung innerhalb des Portfolios.

Die clevere Alternative zu linearen Potentiometern

Im Gegensatz zu Lösungen auf Potentiometerbasis arbeitet der BTL Entry in Profilbauform mit berührungsloser magnetostriktiver Messtechnik. Da zwischen den Messkomponenten kein mechanischer Kontakt besteht, entsteht im Betrieb kein mechanischer Verschleiß. Das reduziert den Wartungsaufwand, unterstützt eine lange Lebensdauer und trägt zu einer höheren Maschinenverfügbarkeit bei. Der direkte Vergleich zeigt, welche Vorteile Ihnen der BTL Entry in Profilbauform gegenüber einem linearen Potentiometer bietet.

Potentiometer

BTL Entry in Profilbauform

Mechanischer Kontakt

Berührungslose Messung

Verschleiß im Laufe der Zeit

Verschleißfreier Betrieb

Mögliche Verschlechterung der Signalqualität

Stabile Messperformance

Regelmäßiger Austausch

Lange Lebensdauer

Einfache Sensortechnologie

Bewährte magnetostriktive Technologie

Ihre Vorteile auf einen Blick

Der BTL Entry in Profilbauform wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen eine zuverlässige Positionsrückmeldung im Fokus steht. Er konzentriert sich auf die wesentlichen Anforderungen standardisierter Maschinenkonzepte und bietet gleichzeitig einen attraktiven Einstieg in das Balluff Portfolio.

Zum Portfolio
Für Standardanwendungen
Die richtige Wahl für einfache Positionsrückmeldungen ohne Zusatzfunktionen.
Flexibel integrieren
Messlängen bis 1,5 m, analoge Ausgänge sowie M12- und Magnetspulenstecker für unterschiedliche Maschinenkonzepte.
Wirtschaftliche Alternative zu Potentiometern
Reduzieren Sie Wartungskosten und profitieren Sie gleichzeitig von einer verschleißfreien Positionsmessung.
Teil eines skalierbaren Portfolios
Passgenaue Leistung für Ihre Anwendung: Entry, Standard oder Special Duty.

Magnetostriktive Positionsmessung neu gedacht.

45 % geringerer Preis. 100 % Balluff.

45 %

geringerer Listenpreis*

100 %

Balluff Qualität

0 %

unnötige Komplexität

*im Vergleich zum Balluff BTL C1 Profilbauform in der Standard Line

Produkte

Konfigurieren Sie sich jetzt ihren magnetostriktiven Positionssensor nach Ihren individuellen Anforderungen

Zur Produktkonfiguration

Downloads

  • BTL Entry in Profil-Bauform
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +43 57887


Sochorgasse 12-16
2512 Tribuswinkel

Kontakt via E-Mail:
[email protected]

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten