Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

04.07.2023

Miniaturisierte Gabellichtschranken

Flexibel auf kleinstem Raum

Miniaturisierte Gabellichtschranken

Gabellichtschranken BGL von Balluff stehen für präzise Objekterkennung. Unser umfassendes Portfolio punktet mit zuverlässigen Lösungen auch für schwierige und spezielle Applikationen. Jetzt erweitern wir unser Angebot um besonders kompakte und flexible Sensoren für platzkritische Automatisierungsanwendungen.

Einfach und zuverlässig

Die neuen Gabellichtschranken BGL MiniSlot von Balluff können durch unterschiedliche Einbauformen und Anschlussmöglichkeiten sehr flexibel  eingesetzt werden. Sie sind leicht zu montieren und dank gut sichtbarer Lichtstrahl-Markierungen einfach zu platzieren und zu justieren. Die Sensoren sind vollständig vergossen, was sie widerstandsfähig gegen Vibrationen, Stöße und andere Umwelteinflüsse macht – genauso wie ihre Schutzart IP64. Die hellen LEDs zeigen darüber hinaus den Betriebszustand an und ermöglichen Ihnen eine sichere Diagnose. 

Flexibilität neu definiert

Durch ihre besonders kompakte Größe benötigen die neuen BGL deutlich weniger Einbauraum als herkömmliche Gabellichtschranken. Dazu kommen sechs unterschiedliche Bauformen und verschiedenste Anschlussmöglichkeiten, die die Sensoren noch flexibler einsetzbar machen – für verschiedenste Anwendungen und Applikationen.

Die Besonderheiten

  • sechs unterschiedliche Bauformen für flexiblen Einsatz
  • kostengünstige, robuste Lösung für platzkritische Anwendungen
  • präzise Erkennung und hohe Wiederholgenauigkeit
  • Zustandsanzeige mit heller LED
  • einheitliche Gabelweite: 5 mm
  • einfacher Anschluss mit 4-poligem M8-Standardstecker, Flachstecker oder Kabel
  • Schaltfrequenz bis zu 3 kHz für schnelle Prozesse

Anwendungsbeispiele

Mit dem Trend zur Miniaturisierung und Integration von Geräten sind unsere Miniatur-Gabellichtschranken BGL die richtige Wahl. Sie sind in den Branchen wie Batterieherstellung, 3C und Halbleiter weit verbreitet.
In der Batterieproduktion dienen die Gabellichtschranken beispielsweise zur präzisen Positionierung der Robotik und Transportsysteme, um die  Anoden-/Kathodenplatten schnell und korrekt aufeinander zu platzieren.

Auch für weitere Positionierungsaufgaben z.B. von Schlitten oder Transportsystemen sind unsere Gabellichtschranken MiniSlot vielseitig einsetzbar.

Weitere typische Anwendungen der MiniSlot Gabellichtschranken sind

  • Erkennung der An- und Abwesenheit von flachen Objekten (z.B. Papierstreifen, Nocken, etc.)

  • Endlagen- und Positionserkennung bei linearen Transport- und Positioniersystemen

  • Erkennung der Drehrichtung und Erfassung der Umdrehungen (bei rotierenden Objekten)

Downloads

  • Miniaturisierte Gabellichtschranken BGL Minislot – flexibel auf kleinstem Raum
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten