Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

19.02.2025

Maximale Effizienz, minimale Mühe: Entdecken Sie unsere neue Generation von Handheld-Scanner

Sichere Identifikation und Decodierung von Objekten

Optische Identifikation

Balluff Handheld-Code-Reader lesen schnell und zuverlässig alle gängigen 1D-, 2D- und gestapelten Barcodes von Dokumenten und direkt markierten Labeln. Die Handheld-Code-Reader kommen bei vielen Anwendungen zum Einsatz: unter anderem bei der Steuerung von Nachschubprozessen (Kanban-Systeme), der Fertigungssteuerung, der optischen Werkzeugidentifikation, der Komponentenverfolgung, der Qualitätskontrolle und der Inventarisierung (Steuerung von Kanban-Systemen).

Industriegerecht – robuste Handheld-Barcode Reader Powerscan

Die Handheld-Reader PowerScan lesen alle gängigen 1D-, 2D- und gestapelten Barcodes schnell und sicher. Als HDW Version werden sowohl hochauflösende Codes (bis 2,5 mm bei 1D) als auch große Bereiche (bis zu A4) zuverlässig erfasst, als DPW-Version können bis zu 80 % aller direkt markierter Codes sicher lesen. Der Reader bietet die industrietaugliche Schutzklasse IP65 (IP67) und übersteht auch mehrfache Stürze von bis zu 2 m auf Beton. Dies gewährleistet den zuverlässigen Einsatz in Industrie, Logistik und Lager. Die kabellosen Varianten mit Bluetooth eröffnen Anwendern maximale Bewegungsfreiheit. Denn in einem Umfeld von bis zu 100 m um die Basisstation ist die sichere Datenübertragung möglich.

Die Besonderheiten

  • Best in class PowerScan-DPX-Serie mit Wireless-Charing und 4D-Autolearning System für noch schnelleres und besseres Scannen
  • Auto-Range-Variante mit verbesserter und erweiterter Scanning-Reichweite von bis zu 20 m
  • Zuverlässige Lesebestätigung per Akustiksignal sowie über zwei grüne LEDs und Projektion eines grünen LED-Spots auf den gelesenen Code
  • Verbessertes intuitives Zielsystem durch gut sichtbares Lasermarkierungskreuz
  • Einmal laden und bis zu 30.000 Mal lesen – mit Lithium-Ionen-Akkus und intelligenter Smart Batterie Diagnose
  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank geringem Gewicht und ergonomischer Form

Handheld-Barcode Reader Quickscan – für Lager und Logistik

Die optimierten und preiswerten Handheld-Reader QuickScan lesen alle gängigen 1D-, 2D- und gestapelten Barcodes sowie Postcodes in jeder Drehlage (bis zu 40°-Verkippung) und in Bewegung. Auch das Lesen unter erschwerten Bedingungen – wie z. B. von Displays und spiegelndem Untergrund – bereitet ihnen keine Schwierigkeiten. Sie eignen sich zum Lesen von Codes auf Dokumenten oder Codelabels und bieten eine gute Leseleistung zum günstigen Preis. Ihre maximale Lesereichweite beträgt 40 cm.

Der Reader ist intuitiv und einfach zu bedienen: Code anvisieren und den Reader triggern. Ist der Code erfolgreich erfasst, wird dies durch ein Akustiksignal, eine grüne LED am Reader und einen LED-Spot angezeigt, der auf den gelesenen Code projiziert wird. Die ergonomische Form und maximal 200 g Gewicht ermöglichen ein ermüdungsfreies, handschonendes Arbeiten. Die kabellosen Varianten eröffnen Anwendern maximale Bewegungsfreiheit. Denn in einem Umfeld von bis zu 100 m um die Basisstation ist die sichere Datenübertragung möglich.

Die Besonderheiten

  • Verbesserte automatische Anpassung an unterschiedliche Lesesituationen
  • Zuverlässige Lesebestätigung per Akustiksignal sowie über eine grüne LED und Projektion eines grünen LED-Spots auf den gelesenen Code
  • Intuitives Zielsystem durch gut sichtbare, blaue LED-Markierung
  • Bluetooth-Variante mit bis zu 100 m Datenübertragungsreichweite um die Basisstation

Downloads

  • Handheld Barcode-Reader QuickScan für Lager und Logistik
  • Robuste Handheld-Barcode-Reader PowerScan
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten