Tragbare Code-Reader
Optical Identification

Verfügbar in:
7 Ausführungen
Balluff Handheld-Code-Reader lesen schnell und zuverlässig alle gängigen 1D-, 2D- und gestapelten Barcodes von Dokumenten und direkt markierten Labeln. Die Handheld-Code-Reader kommen bei vielen Anwendungen zum Einsatz: unter anderem bei der Steuerung von Nachschubprozessen (Kanban-Systeme), der Fertigungssteuerung, der optischen Werkzeugidentifikation, der Komponentenverfolgung, der Qualitätskontrolle und der Inventarisierung (Steuerung von Kanban-Systemen).
Mobil arbeiten
Die kabellosen Varianten mit Bluetooth eröffnen Anwendern maximale Bewegungsfreiheit. Denn in einem Umfeld von bis zu 100 m um die Basisstation ist die sichere Datenübertragung möglich.
Die Besonderheiten
- zuverlässige Lesebestätigung per Akustiksignal sowie über zwei grüne LEDs und Projektion eines grünen LED-Spots auf den gelesenen Code
- intuitives Zielsystem durch gut sichtbaren Lasermarkierungsrahmen
- ermüdungsfreies Arbeiten dank geringem Gewicht und ergonomischer Form
Verfügbarkeit
7 Ergebnisse
Bestellcode | Preis | Bestellcode | Gehäusematerial | Aktionen |
---|---|---|---|---|
![]() BVS001TBVS HS-PC-DPW-MA-01 |
1194.2 EUR | BVS001T | ||
![]() BVS001UBVS HS-PC-HDW-MA-01 |
721.4 EUR | BVS001U | ||
![]() BVS001WBVS HS-QC-SDR-MA-01-01 |
393.2 EUR | BVS001W | ||
![]() BVS001YBVS HS-PB-HDW-MZ-01 |
1036.2 EUR | BVS001Y | ||
![]() BVS001ZBVS HS-PB-DPW-MZ-01 |
1508.9 EUR | BVS001Z | ||
![]() BVS0020BVS HS-QB-SDR-MA-01-02 |
643 EUR | BVS0020 | ||
![]() BVS0021BVS HS-QB-SDR-MA-01-03 |
643 EUR | BVS0021 |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.