Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

25.11.2024

Neue Generation magnetostriktiver Sensoren BTL

Mit EtherCAT-Schnittstelle

Neue Generation magnetostriktiver Sensoren BTL

Magnetostriktive Sensoren kommen überall dort zum Einsatz, wo hohe Zuverlässigkeit und Präzision in der Positions- und Geschwindigkeitsmessung gefragt sind. Wenn es dann auch noch wenig Platz gibt, spielt die neueste Generation der Positionsmesssysteme BTL von Balluff ihre Stärken aus: Besonders kompakt in Ministab oder Profilbauform, robust, präzise und dabei einfach in der Handhabung positionieren die Systeme mit EtherCAT-Schnittstelle Ihre High-Speed-Applikation auch auf kleinstem Raum.

Die passende Sensorlösung für jede Applikation

Die neueste Generation der magnetostriktiven Positionsmesssysteme BTL bietet je nach Produktausführung eine individuelle Kombination an Features. Dafür unterscheiden wir zwischen zwei Leistungsklassen – wodurch Sie ganz einfach die für Ihre Applikation und Ihren Kostenrahmen passende Lösung konfigurieren können.

Sensoren der Leistungsklasse B1 punkten mit Basisfunktionen und einem hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis, während mit Positionsmesssystemen der Leistungsklasse C1 auch anspruchsvolle Anwendungen mit maximaler Leistung realisierbar sind.

Für die neue BTL Generation bedeutet das konkret: 1 oder 2 Stecker, ohne oder mit LED und bis zu 75° oder 85° Umgebungstemperatur.

Ministab-Ausführungen in den Leistungsklassen B und C

Profil-Ausführungen (rund und quadratisch) in den Leistungsklassen B und C


Das optimierte BTL-Profil mit EtherCAT-Schnittstelle

Alle Bewegungen fest im Griff

Verfahrbewegungen an der Blasstation haben Sie mit magnetostriktiven Positionsmesssystemen BTL von Balluff auch bei Vibrationen sicher unter Kontrolle. Aufgrund ihres berührungslosen, verschleißfreien Messprinzips tragen sie zu langen Maschinenlaufzeiten bei.


Der neue BTL-Stab mit EtherCAT-Schnittstelle

Schonenden Formschluss gewährleisten

Mithilfe eines hochpräzisen magnetostriktiven Positionsmesssystems von Balluff können Sie die Schließbewegung der Werkzeugplatten gezielt überwachen. Ein schonender Formschluss verringert den Verschleiß und verlängert den Einsatz Ihres Werkzeugs.


Ihre Vorteile auf einen Blick

EtherCAT Schnittstelle: schnelle und effiziente Datenübertragung

Profil- und Mini-Stabbauform in zwei Leistungsklassen: passgenau konfigurieren

Robustes, kompaktes Gehäuse: Zuverlässigkeit auf kleinstem Bauraum

Regionale Produktion möglich („Local for Local“): hohe Produktverfügbarkeit

Sie möchten mehr Informationen zur neuen Generation der Positionsmesssysteme?

Mehr erfahren

Downloads

  • Rod-style BTL with Ethercat interface
  • BTL-Profil mit Ethercat-Schnittstelle
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten