Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

07.11.2025

BRS Radarsensor M30 für Objekterkennung und Distanzmessung

Der Problemlöser, der überzeugt, wo andere Technologien an ihre Grenzen stoßen

Radarsensoren überzeugen durch Präzision, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, selbst unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Sie liefern stabile Messergebnisse unabhängig von Licht, Schmutz, Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen und sind ideal für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Mit hoher Reichweite, präziser Auflösung und schnellen Reaktionszeiten meistern sie Aufgaben, die andere Technologien oft nicht bewältigen können.

Der Balluff BRS Radarsensor im M30-Gehäuse bildet die neue Speerspitze der Sensoren mit 122-GHz-Technologie. Als weltweit erster Radarsensor vereint er die Vorteile der Radartechnologie für Nahfeld-Objekterkennung und präzise Distanzmessung. Damit bietet er die ideale Lösung für Anwendungen, in denen Präzision, Geschwindigkeit und Robustheit gefordert sind.

Dank seines M30-Gehäuses mit IP69K-Schutzklasse sowie den Schnittstellen IO-Link und Analog ist der Radarsensor M30 für den industriellen Einsatz optimal ausgerüstet.

Die Vorteile von Radarsensoren auf einen Blick

  • Hohe Reichweite und präzise Auflösung
  • Sehr hohe Messfrequenz und schnelle Reaktionszeiten
  • Robust gegen Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, direktes Licht, Nebel, Dampf und Zugluft
  • Unempfindlich gegenüber magnetischen oder elektrischen Feldern
  • Zuverlässig bei transparenten, glänzenden oder heißen Objekten
  • Störungsfreier Parallelbetrieb mehrerer Sensoren
  • Unabhängig von Fremdlicht und Verschmutzung
  • Anzeige der Signalgüte für maximale Prozesssicherheit

Die Besonderheiten des BRS Radarsensors M30

  • Hohe Genauigkeit und Auflösung sowie hohe Trennschärfe zwischen Objekten - zuverlässige Erkennung selbst kleinster Teile
  • Messfrequenz bis zu 1 kHz - mehr als 100.000 Objekte pro Stunde erfassbar
  • Blindzone von nur 300 mm (abhängig von Zielobjekt und Umgebungsbedingungen)
  • Schmale Erfassungskeule von nur 10° (Elevation und Azimuth) - optimale Fokussierung auf das Zielobjekt
  • Robustes M30-Gehäuse mit IP69K - widerstandsfähig auch in rauen Umgebungen
  • Radarsensor mit IO-Link und Analogschnittstelle - für maximale Flexibilität bei Parametrierung und Output

Produkte

BRS0002

BRS Radarsensor M30

BRS0002

BRS Radarsensor M30

Funktionsprinzip
Radar
Blindzone
300 mm
Reichweite max.
15 m
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
PEEK
Bauform
M30x1.5
Schutzart
IP69K
IP54
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Schnittstelle
IO-Link-Device
Analog, Spannung/Analog, Strom
PNP/NPN/IO-Link
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Mehr Produktdetails

Beispielhafte Applikationen aus der Praxis 

1. Flaschen in Höchstgeschwindigkeit erkennen

Die Herausforderung:  

Ein Kunde sucht einen Sensor, der schnell genug ist, um mehr als 100.000 Flaschen pro Stunde zu erkennen. Aktuell misst er mit Ultraschall-Sensoren, die deutlich zu langsam sind. Zudem werden alternativ eingesetzte Lichtschrankensensoren durch die eingesetzten Reinigungsmittel schnell blind.

Die Lösung:

Mit einem Radarsensor im M30-Gehäuse und 122 GHz können die Flaschen über einen Analogausgang oder digitalen Schaltausgang (SIO) auch in hohen Geschwindigkeiten präzise erfasst werden. Die Parametrierung erfolgt dabei über den Industriestandard IO-Link.

Die Vorteile:

  • Hohe Geschwindigkeit: Der Sensor bietet die erforderliche hohe Geschwindigkeit und steigert so die Effizienz der Produktionslinie erheblich.

  • Robustheit: Der Sensor arbeitet zuverlässig unter rauen Bedingungen wie Staub und Feuchtigkeit, was Ausfallzeiten minimiert.

2. Reifen erkennen

Die Herausforderung:

Optische Lichtschranken haben Schwierigkeiten, Reifen aufgrund ihrer mattschwarzen Oberfläche und der aufgedruckten oder aufgeklebten Etiketten zuverlässig zu erkennen. Zudem sind die Lichtarrays und Reflektoren anfällig für Beschädigungen durch die Reifen, und die Funktionalität der Lichtschranken leidet, wenn sich Schmutz und Verunreinigungen auf der Oberfläche ablagern.

Die Lösung:

Radarsensoren im kompakten M30-Gehäuse bieten eine zuverlässige Lösung zur Erkennung von Reifen auf Förderbändern, selbst unter schwierigen Bedingungen.

Die Vorteile:

  • Zuverlässige Leistung: Funktioniert auch unter schwierigen Bedingungen, was die Betriebssicherheit erhöht.

  • Berührungslose Erkennung: Optimiert den Produktionsprozess durch zuverlässige Erkennung von Reifen.

  • Hohe Reichweitenflexibilität: Flexibel in der Reichweite, geeignet von kleinen bis hin zu großen Reichweiten.

  • Einfache Integration: Schnelle Anbindung an bestehende Systeme dank IO-Link und SIO-Modus.


Sie haben Fragen? Ihr direkter Kontakt zu uns 

Jonathan Filohn
Innovation
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten