Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Netzgeräte für den Schaltschrank
Abmessung
83.5 x 124.5 x 116.6 mm
Ausführung
DIN-Rail
Befestigung
Hutschienenmontage
Gehäusematerial
Metall
Anschluss
Klemme, 0.25...4 mm²
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAE PS-XA-1W-24-100-004 | BAE PS-XA-1W-24-100-018 | |
|
-
Listenpreis
|
123,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 83.5 x 124.5 x 116.6 mm | 60 x 123.6 x 117.6 mm |
|---|---|---|
| Ausführung | DIN-Rail | DIN-Rail |
| Befestigung | Hutschienenmontage | Hutschienenmontage |
| Gehäusematerial | Metall | Metall |
| Anschluss | Klemme, 0.25...4 mm² | Klemme, 0.25...4 mm² |
| Eingangsspannung | 115/230 V AC automatische Auswahl, Einphasig | 100…240 V AC, Einphasig |
| Ausgangsnennspannung DC | 24 V | 24 V |
| Ausgangsnennstrom | 10 A | 10 A |
| Schutzart | IP20 | IP20 |
| Zulassung/Konformität |
CE CCC cULus WEEE |
CE cURus cULus WEEE |
| Umgebungstemperatur | -40...70 °C | -20...70 °C |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt