Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Netzgeräte für den Schaltschrank
Abmessung
275.8 x 126.2 x 111.9 mm
Ausführung
DIN-Rail
Befestigung
Hutschienenmontage
Gehäusematerial
Metall
Anschluss
Klemme, 0.25...4 mm²;0.5...10 mm²
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
| BAE PS-XA-3Y-24-400-010 | BAE PS-XA-3Y-24-400-023 | |
|
-
Listenpreis
|
374,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 275.8 x 126.2 x 111.9 mm | 255 x 121 x 117.3 mm |
|---|---|---|
| Ausführung | DIN-Rail | DIN-Rail |
| Befestigung | Hutschienenmontage | Hutschienenmontage |
| Gehäusematerial | Metall | Metall |
| Anschluss | Klemme, 0.25...4 mm²;0.5...10 mm² | Klemme, 0.25...4 mm²;0.5...10 mm² |
| Eingangsspannung | 400…500 V AC, Dreiphasig | 400…500 V AC, Dreiphasig |
| Ausgangsnennspannung DC | 24 V | 24 V |
| Ausgangsnennstrom | 40 A | 40 A |
| Schutzart | IP20 | IP20 |
| Zulassung/Konformität |
CE CCC cULus WEEE |
CE cURus cULus WEEE |
| Umgebungstemperatur | -40...70 °C | -25...80 °C |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt