Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAE00KJ

BAE SA-CS-026-YP-BP02

Nachschaltverstärker für kapazitive Sensorköpfe

Abmessung
10.5 x 45 x 75.5 mm
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar
Schaltfrequenz
100 Hz
Analogausgang
Analog, Spannung/Analog, Strom 0…10 V/4…20 mA
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Nachschaltverstärker für kapazitive Sensorköpfe – BAE00KJ

Der Nachschaltverstärker BAE SA-CS-026-YP-BP02 mit dem Order Code BAE00KJ verfügt über ein Gehäuse aus PBT und misst 10,5 x 45 x 75,5 mm. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel. Der Schaltausgang ist als PNP/NPN-Ausgang mit programmierbarer Schließer- oder Öffnerfunktion (NO/NC) ausgeführt und erreicht eine Schaltfrequenz von 100 Hz.

Für den Analogausgang stehen die Betriebsarten Analog, Spannung mit 0…10 V und Analog, Strom mit 4…20 mA zur Verfügung. Eine programmierbare Ein- und Ausschaltverzögerung ergänzt die Zeitfunktion. Der Nachschaltverstärker wird mit 15…30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -10…70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP40; die Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
10.5 x 45 x 75.5 mm
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar
Schaltfrequenz
100 Hz
Analogausgang
Analog, Spannung/Analog, Strom 0…10 V/4…20 mA
Gehäusematerial
PBT
Umgebungstemperatur
-10...70 °C
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP40
Zeitfunktion
Ein- und Ausschaltverzögerung programmierbar
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC003015
ETIM 8.0
EC003015
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten