Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAE00LA

BAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04

Nachschaltverstärker für kapazitive Sensorköpfe

Abmessung
10.5 x 45 x 75.5 mm
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1, 0.30 m, PUR
Schaltausgang
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar
Schaltfrequenz
100 Hz
Analogausgang
Analog, Spannung/Analog, Strom 0…10 V/4…20 mA
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Nachschaltverstärker für kapazitive Sensorköpfe – BAE00LA

Der Nachschaltverstärker BAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04 mit dem Order Code BAE00LA besitzt Abmessungen von 10.5 x 45 x 75.5 mm und ein Gehäuse aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 0.30 m langes PUR-Kabel mit M12x1-Steckverbinder. Der Schaltausgang ist als programmierbarer PNP/NPN-Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt und arbeitet mit einer Schaltfrequenz von 100 Hz. Zusätzlich stehen ein analoger Spannungsausgang 0…10 V sowie ein analoger Stromausgang 4…20 mA zur Verfügung.

Die Betriebsspannung beträgt 15…30 VDC, der Umgebungstemperaturbereich reicht von -10...70 °C. Ein- und Ausschaltverzögerung sind programmierbar. Die Schutzart ist IP40. Zum Umfang von Zulassung und Konformität gehören CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
10.5 x 45 x 75.5 mm
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1, 0.30 m, PUR
Schaltausgang
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar
Schaltfrequenz
100 Hz
Analogausgang
Analog, Spannung/Analog, Strom 0…10 V/4…20 mA
Gehäusematerial
PBT
Umgebungstemperatur
-10...70 °C
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP40
Zeitfunktion
Ein- und Ausschaltverzögerung programmierbar
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC003015
ETIM 8.0
EC003015
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten