Nachschaltverstärker für kapazitive Sensorköpfe
Nachschaltverstärker für kapazitive Sensorköpfe – BAE00L9
Der Nachschaltverstärker BAE SA-CS-025-YP-BP00,3-GS04 mit dem Bestellcode BAE00L9 hat Abmessungen von 10,5 × 45 × 75,5 mm und ein Gehäuse aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 0,30 m langes PUR-Kabel mit M12x1-Steckverbinder. Der Schaltausgang ist als PNP/NPN-Schließer oder -Öffner (NO/NC) programmierbar; die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz. Die Betriebsspannung liegt bei 12–30 VDC. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -10 bis 70 °C. Die Schutzart ist IP40. Der Nachschaltverstärker verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-CS-025-YP-BP00,3-GS04 | BAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04 | BAE SA-CS-027-YI-BP00,3-GS04 | |
|
98,20 EUR
Listenpreis
|
124,59 EUR
Listenpreis
|
124,59 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 10.5 x 45 x 75.5 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm |
|---|---|---|---|
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12x1, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR |
| Schaltausgang | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz | 50 Hz |
| Gehäusematerial | PBT | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 12...30 VDC | 15...30 VDC | 18...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP40 | IP40 | IP40 |
| Analogausgang | - | Analog, Spannung/Analog, Strom 0…10 V/4…20 mA | - |
| Zeitfunktion | - | Ein- und Ausschaltverzögerung programmierbar | Ein- und Ausschaltverzögerung programmierbar |
| Schnittstelle | - | - | IO-Link 1.1 |