Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Linien-Laser
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Ausführung
Laser Modul
Abmessung
Ø 20 x 128 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Stromaufnahme max.
80 mA
Empfohlene Alternative
BAE010A
Linien-Laser
BAE LX-XO-PL018-E-C1-S103
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-XO-PL018-C1-S4 | BAE LX-XO-PL018-E-C1-S103 | |
|
-
Listenpreis
|
708,23 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig |
|---|---|---|
| Ausführung | Laser Modul | Laser Modul |
| Abmessung | Ø 20 x 128 mm | Ø 20 x 116 mm |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue DC | 24 V | 24 V |
| Stromaufnahme max. | 80 mA | 400 mA |
| Digitale Eingänge | Trigger | Trigger |
| Material |
Messing vernickelt Glas |
Edelstahl Glas Muttern Messing vernickelt |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Wellenlänge | 635 nm | 635 nm |
| Umgebungstemperatur | -10...50 °C | -10...50 °C |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt