Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Maschinen-Beleuchtungen
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker
Ausführung
Maschinen-Beleuchtung
Abmessung
Ø 20 x 250 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Material
Aluminium eloxiert
PMMA
PMMA
Empfohlene Alternative
BAE012C
Maschinen-Beleuchtungen
BAE LX-XA-BW0170B-S4
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-XA-BW0170-S4 | BAE LX-XA-BW0170B-S4 | |
|
194,25 EUR
Listenpreis
|
165,00 EUR
Listenpreis
|
|
|
EPREL Produktdatenblatt |
||
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker | Steckverbinder, M12x1-Stecker |
|---|---|---|
| Ausführung | Maschinen-Beleuchtung | Maschinen-Beleuchtung |
| Abmessung | Ø 20 x 250 mm | Ø 20 x 250 mm |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue DC | 24 V | 24 V |
| Material |
Aluminium eloxiert PMMA |
Aluminium eloxiert, natur Acrylglas |
| Leuchtfläche | 170 x 14 mm | 170 x 16 mm |
| Abstrahlwinkel | 120 ° | 120 ° |
| Lichtart | LED Weißlicht | LED Weißlicht diffus |
| Lichtstärke | 410 lm | 385 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K | 4000 K |
| Umgebungstemperatur | -25...60 °C | -20...40 °C |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus NOM |
| Schutzart | IP69K | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt