Linien-Laser
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-XO-PL012-P1-S4 | BAE LX-XO-PL018-E-P1-S103 | |
|
461,69 EUR
Listenpreis
|
1.200,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig |
|---|---|---|
| Ausführung | Laser Modul | Laser Modul |
| Abmessung | Ø 15 x 85 mm | Ø 20 x 116 mm |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue DC | 24 V | 24 V |
| Stromaufnahme max. | 70 mA | 400 mA |
| Material |
Messing verchromt Glas |
Edelstahl Glas Muttern Messing vernickelt |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Wellenlänge | 635 nm | 635 nm |
| Umgebungstemperatur | -10...50 °C | -10...50 °C |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Digitale Eingänge | - | Trigger |