Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Klemmhalter ohne Festanschlag für Näherungsschalter
Verwendung
für Sensoren M12
Material
Messing Weißbronze
Abmessung
Ø 22 x 45 mm
Befestigung
Klemmen
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 12,0-KH-9L | BAM MC-XA-023-D12,0-2-FXL | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Verwendung | für Sensoren M12 |
für Sensoren Ø12 mm für Sensoren M12 ab Befestigungslänge 46 mm |
|---|---|---|
| Material | Messing Weißbronze | Messing vernickelt |
| Abmessung | Ø 22 x 45 mm | Ø 23 x 44.5 mm |
| Befestigung | Klemmen | Schrauben, Klemmen |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt