Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Klemmhalter ohne Festanschlag für Näherungsschalter
Verwendung
für Sensoren M12
Material
LCP Weißbronze
Abmessung
Ø 22 x 35 mm
Befestigung
Klemmen
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
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
| BES 12,0-KH-9ST | BAM MC-XA-024-D12,0-2-FM/W | |
|
-
Listenpreis
|
21,85 EUR
Listenpreis
|
|
| Verwendung | für Sensoren M12 |
für Sensoren Ø12 mm für Sensoren M12 ab Befestigungslänge 40 mm |
|---|---|---|
| Material | LCP Weißbronze | Messing beschichtet, PTFE |
| Abmessung | Ø 22 x 35 mm | Ø 23 x 38 mm |
| Befestigung | Klemmen | Schrauben, Klemmen |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | - |
| Zusätzliche Eigenschaften | - | schweißfest |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt