Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Klemmhalter ohne Festanschlag für Näherungsschalter
Verwendung
für Sensoren M18
Material
Messing Weißbronze
Abmessung
Ø 30 x 36 mm
Befestigung
Klemmen
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 18,0-KH-9S | BAM MC-XA-023-D18,0-2-FXS | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Verwendung | für Sensoren M18 |
für Sensoren Ø18 mm für Sensoren M18 ab Befestigungslänge 36 mm |
|---|---|---|
| Material | Messing Weißbronze | Messing vernickelt |
| Abmessung | Ø 30 x 36 mm | Ø 32 x 30 mm |
| Befestigung | Klemmen | Schrauben, Klemmen |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt