Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Haltewinkel für magnetische Sensoren
Funktionsprinzip
BMF Haltewinkel
Anwendung
Pneumatikzylinder, rund ohne Nut oder Zugstange
Kolbendurchmesser 25 - 63 mm
Für BMF 307 und BMF 315
Kolbendurchmesser 25 - 63 mm
Für BMF 307 und BMF 315
Verwendung
für Magnetfeld-Sensoren BMF 307
Material
Kunststoff
Edelstahl
Edelstahl
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
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
| BMF 307-HW-73-255 | BMF 307-HW-73-Z-255 | |
|
-
Listenpreis
|
14,06 EUR
Listenpreis
|
|
| Funktionsprinzip | BMF Haltewinkel | BMF Haltewinkel |
|---|---|---|
| Anwendung |
Pneumatikzylinder, rund ohne Nut oder Zugstange Kolbendurchmesser 25 - 63 mm Für BMF 307 und BMF 315 |
Pneumatikzylinder, rund ohne Nut oder Zugstange Kolbendurchmesser 25 - 63 mm Für BMF 307 und BMF 315 |
| Verwendung | für Magnetfeld-Sensoren BMF 307 | für Magnetfeld-Sensoren BMF 307 |
| Material |
Kunststoff Edelstahl |
Edelstahl Zinkdruckguss |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -30...80 °C |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt