Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Reflektoren und Reflexfolien
Ausführung
Würfelecke 2.5 mm
Verwendung
für Optoelektronische Reflexionslichtschranken
Form
Quader
1 Befestigungsloch
1 Befestigungsloch
Abmessung
12.7 x 33 x 12.5 mm
Aktive Fläche
3.9 cm²
Empfohlene Alternative
BAM00W1
Reflektoren und Reflexfolien
BOS R-27
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Abgekündigt
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS R-28 | BOS R-27 | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Ausführung | Würfelecke 2.5 mm | Würfelecke 2.5 mm |
|---|---|---|
| Verwendung | für Optoelektronische Reflexionslichtschranken | für Optoelektronische Reflexionslichtschranken |
| Form |
Quader 1 Befestigungsloch |
Quader 3 Befestigungslöcher 2 seitlich |
| Abmessung | 12.7 x 33 x 12.5 mm | 12.7 x 33 x 12.5 mm |
| Aktive Fläche | 3.9 cm² | 3.9 cm² |
| Umgebungstemperatur | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Lichtart | unpolarisiertes Licht, auch für polarisiertes Licht | unpolarisiertes Licht, auch für polarisiertes Licht |
| Befestigung |
Klebstoff Schraube M3 |
Klebstoff Schraube M3 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt