Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAM0249

BAM MC-XA-023-D30,0-2-FS/W

Klemmhalter mit Festanschlag für Näherungsschalter

Verwendung
für Sensoren Ø30 mm
für Sensoren M30
ab Befestigungslänge 40 mm
Material
Messing beschichtet, PTFE
Abmessung
Ø 45 x 36 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
Zusätzliche Eigenschaften
schweißfest
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Verwendung
für Sensoren Ø30 mm
für Sensoren M30
ab Befestigungslänge 40 mm
Material
Messing beschichtet, PTFE
Abmessung
Ø 45 x 36 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
Zusätzliche Eigenschaften
schweißfest
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten