Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Klemmhalter mit Festanschlag für Näherungsschalter
Verwendung
für Sensoren Ø30 mm
für Sensoren M30
ab Befestigungslänge 46 mm
für Sensoren M30
ab Befestigungslänge 46 mm
Material
Messing beschichtet, PTFE
Abmessung
Ø 45 x 40 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
Zusätzliche Eigenschaften
schweißfest
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
| BAM MC-XA-023-D30,0-2-FM/W | BAM MC-XA-023-D30,0-2-FS | |
|
40,78 EUR
Listenpreis
|
31,69 EUR
Listenpreis
|
|
| Verwendung |
für Sensoren Ø30 mm für Sensoren M30 ab Befestigungslänge 46 mm |
für Sensoren Ø30 mm für Sensoren M30 ab Befestigungslänge 40 mm |
|---|---|---|
| Material | Messing beschichtet, PTFE | Messing vernickelt |
| Abmessung | Ø 45 x 40 mm | Ø 45 x 36 mm |
| Befestigung | Schrauben, Klemmen | Schrauben, Klemmen |
| Zusätzliche Eigenschaften | schweißfest | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt