Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAW0002

BAW 018-PB-1-K-05

Induktive Abstandssensoren

Abmessung
Ø 18 x 83 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
0.75...5 mm
Analogausgang
Analog, Strom 2.7...8.6 mA
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Ø 18 x 83 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
0.75...5 mm
Analogausgang
Analog, Strom 2.7...8.6 mA
Ausgangscharakteristik
fallend bei Annäherung
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±20.0 µm
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PA 12
Anschluss
Kabel, 5.00 m, PVC
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-10...60 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten