Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Abstandssensoren
Abmessung
Ø 18 x 83 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
0.75...5 mm
Analogausgang
Analog, Strom 2.7...8.6 mA
Empfohlene Alternative
BAW0022
Induktive Abstandssensoren
BAW M18ME-UAC50B-BP03
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAW 018-PB-1-K-10 | BAW M18ME-UAC50B-BP03 | |
|
-
Listenpreis
|
181,34 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 0.75...5 mm | 1...5 mm |
| Analogausgang | Analog, Strom 2.7...8.6 mA | Analog, Spannung 0...10 V |
| Ausgangscharakteristik | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±20.0 µm | ±8 µm |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PBT |
| Anschluss | Kabel, 10.00 m, PVC | Kabel, 3.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -10...60 °C | -10...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grenzfrequenz –3 dB | - | 500 Hz |
| Linearitätsabweichung max. | - | ±120 µm |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt