Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAW001K

BAW M12MG2-UAC20B-BP01,5-GS04

Induktive Abstandssensoren

Abmessung
Ø 12 x 65 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
0.5...2 mm
Analogausgang
Analog, Spannung Spannung fallend bei Annäherung
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Ø 12 x 65 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
0.5...2 mm
Analogausgang
Analog, Spannung Spannung fallend bei Annäherung
Ausgangscharakteristik
fallend bei Annäherung
Grenzfrequenz –3 dB
500 Hz
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±8.0 µm
Linearitätsabweichung max.
±45 µm
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 1.50 m, PUR
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Umgebungstemperatur
-10...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten