Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAW001Y

BAW M18ME-UAC48B-BP01,5-GS04

Induktive Abstandssensoren

Abmessung
Ø 18 x 36 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
1...4.8 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0...10 V

Produktausführung

Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Abstandssensoren – BAW001Y

Der induktive Abstandssensor BAW M18ME-UAC48B-BP01,5-GS04 mit dem Order Code BAW001Y besitzt die Bauform M18x1, Abmessungen von Ø 18 x 36 mm und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 1...4.8 mm. Der Sensor verfügt über einen analogen Spannungsausgang von 0...10 V mit fallender Ausgangscharakteristik bei Annäherung. Die Grenzfrequenz –3 dB beträgt 500 Hz, die Wiederholgenauigkeit nach BWN ±8 µm und die maximale Linearitätsabweichung ±120 µm. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 1.50 m langes PUR-Kabel mit 3-poligem M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung beträgt 15...30 VDC, die Umgebungstemperatur -10...70 °C. Der Sensor hat die Schutzart IP67 sowie die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 18 x 36 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
1...4.8 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0...10 V
Ausgangscharakteristik
fallend bei Annäherung
Grenzfrequenz –3 dB
500 Hz
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±8 µm
Linearitätsabweichung max.
±120 µm
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 1.50 m, PUR
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Umgebungstemperatur
-10...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Abstandssensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten