Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Abstandssensoren
Abmessung
Ø 18 x 36 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
1...5 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0...10 V
Produktausführung
Kabel, 3.00 m, PUR
Kabel, 3.00 m, PUR
Kabel, 5.00 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 1.50 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 1.50 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 4.00 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M18x1-Stecker, 3-polig, 0.22 m, PUR
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BAW M18ME-UAC50B-BP00,2-GS49 | BAW M18ME-UAC50B-BP00,22-GS49 | BAW M18ME-UAC50B-BP01,5-GS04 | |
|
186,78 EUR
Listenpreis
|
195,43 EUR
Listenpreis
|
186,78 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1...5 mm | 1...5 mm | 1...5 mm |
| Analogausgang | Analog, Spannung 0...10 V | Analog, Spannung 0...10 V | Analog, Spannung 0...10 V |
| Ausgangscharakteristik | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung |
| Grenzfrequenz –3 dB | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±8 µm | ±8 µm | ±8 µm |
| Linearitätsabweichung max. | ±120 µm | ±120 µm | ±120 µm |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M18x1-Stecker, 3-polig, 0.22 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 1.50 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Abstandssensor | Induktiver Abstandssensor | Induktiver Abstandssensor |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt