Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Ausführung mit metrischem Gewinde
Abmessung
Ø 12 x 50 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
0.2...3.5 mm
Analogausgang
Analog, Strom 0...20 mA
Empfohlene Alternative
BAW0069
Induktive Abstandssensoren
BAW M12MF-ICC35C-S04G
Verfügbarkeit
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
| BAW M12MF-IAC35C-S04G | BAW M12MF-ICC35C-S04G | BAW M12ME-UAC20C-S04G | BAW M12ME-UAC35C-S04G | |
|
149,68 EUR
Listenpreis
|
149,68 EUR
Listenpreis
|
153,36 EUR
Listenpreis
|
153,36 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 45 mm |
|---|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 0.2...3.5 mm | 0.2...3.5 mm | 0.5...2 mm | 0.2...3.5 mm |
| Analogausgang | Analog, Strom 0...20 mA | Analog, Strom 4...20 mA | Analog, Spannung 0...10 V | Analog, Spannung 0...10 V |
| Ausgangscharakteristik | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung |
| Grenzfrequenz –3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±7 µm | ±7 µm | ±7 µm | ±7 µm |
| Linearitätsabweichung max. | ±53 µm | ±53 µm | ±35 µm | ±35 µm |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 16...30 VDC | 16...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt