Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAW006E

BAW Z15E-ICC70G-S04G

Induktive Abstandssensoren

Abmessung
Ø 12 x 50 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
0.2...7 mm
Analogausgang
Analog, Strom 4...20 mA
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 50 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
0.2...7 mm
Analogausgang
Analog, Strom 4...20 mA
Ausgangscharakteristik
fallend bei Annäherung
Grenzfrequenz –3 dB
1000 Hz
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±7.0 µm
Linearitätsabweichung max.
±70 µm
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4104)
Aktive Fläche, Material
LCP
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
16...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...80 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten