Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
ja
Funktionsanzeige
ja
Kabel
PUR gelb, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
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
| BKS-S 49-4-PY-10 | BCC M323-0000-10-004-PX4334-100-C003 | BCC M323-0000-10-001-PX4334-100-C003 | BCC M313-0000-10-001-PX4334-100-C003 | |
|
-
Listenpreis
|
30,43 EUR
Listenpreis
|
25,83 EUR
Listenpreis
|
25,83 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsspannungsanzeige | ja | LED grün | - | - |
| Funktionsanzeige | ja | - | - | - |
| Kabel | PUR gelb, 10 m, schleppkettentauglich | PUR gelb, 10 m, schleppkettentauglich | PUR gelb, 10 m, schleppkettentauglich | PUR gelb, 10 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | - | LED gelb | - | - |
| Schaltausgang | - | PNP Schließer (NO) | - | - |
| Nennstrom (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | - | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt