Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Female, straight, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, straight, A-coded
Kabel
PUR Shielded black, 0.50 m
Anzahl der Leiter
2
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...70 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIS C-519-PU-00,5 | BCC M415-M415-3A-374-PS72N3-008 | |
|
-
Listenpreis
|
41,94 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Female, straight, A-coded | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Male, straight, A-coded | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR Shielded black, 0.50 m | PUR geschirmt violett, 0.8 m |
| Anzahl der Leiter | 2 | 2 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...70 °C | -30...70 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | 5...70 °C | -30...70 °C |
| Schutzart | IP65, montiert | IP67/IP67 |
| Zulassung/Konformität |
EAC WEEE |
CE WEEE cULus |
| Schnittstelle | - | CAN |
| Betriebsspannung Ub | - | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | - | 4.0 A |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt