Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Selbstkonfektionierbare Steckverbinder
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anzahl anschließbarer Kontakte
5
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
| BKS-S 92-00 | BCC M475-0000-1A-000-01X575-000 | BKS-S 79-00 | BKS-S115-00 | |
|
-
Listenpreis
|
22,16 EUR
Listenpreis
|
29,96 EUR
Listenpreis
|
38,33 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl anschließbarer Kontakte | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Zulassung/Konformität | WEEE |
CE cURus WEEE |
WEEE | WEEE |
| Anschlussquerschnitt | - | 0.14...0.75 mm² | 0.75 mm² | 0.75 mm² |
| Befestigung Litzen | - | Schraubklemmen | Schraubklemmen | Schraubklemmen |
| Kabeldurchmesser D | - | 5...8 mm | 4...6 mm | 6...8 mm |
| Betriebsspannung Ub | - | 125 VDC / 125 VAC | 30 VDC | 36 VDC / 30 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | - | 4.0 A | - | 2.0 A |
| Schutzart | - | IP67 | IP67 | IP67 |
| Umgebungstemperatur | - | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt