Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
T-Stücke
Anschluss 1
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Anschluss 3
M12x1-Male, 5-pin, A-coded
Betriebsspannung Ub
30 VDC
Schutzart
IP68
Empfohlene Alternative
BCC0M3P
T-Stücke
BCC M415-M415-M415-T0117-000
Verfügbarkeit
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
| BKS-S 92-TA1 | BCC M415-M415-M415-T0117-000 | |
|
-
Listenpreis
|
76,49 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Female, 5-pin, A-coded | M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Female, 5-pin, A-coded | M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert |
| Anschluss 3 | M12x1-Male, 5-pin, A-coded | M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Umgebungstemperatur | -36...60 °C | -25...85 °C |
| Zulassung/Konformität |
EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Nennstrom (40 °C) | - | 4.0 A |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt