Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, B-codiert
Schnittstelle
Profibus
Kabel
PUR geschirmt violett, 0.3 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
2
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S103/GS103-CP-00,3 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-003 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-006 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-010 | |
|
-
Listenpreis
|
37,71 EUR
Listenpreis
|
39,11 EUR
Listenpreis
|
40,99 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert |
|---|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, B-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 2-polig, B-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 2-polig, B-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 2-polig, B-codiert |
| Schnittstelle | Profibus | Profibus | Profibus | Profibus |
| Kabel | PUR geschirmt violett, 0.3 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt violett, 0.3 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt violett, 0.6 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt violett, 1 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -20...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...50 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Betriebsspannung Ub | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Zulassung/Konformität | CE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Nennstrom (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | - | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt