Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M16x0.75-Buchse, gerade, 6-polig
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
7
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...90 °C
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
| BKS-S135M-10 | BKS-S136M-10 | BKS-S135M-11 | |
|
168,91 EUR
Listenpreis
|
168,91 EUR
Listenpreis
|
172,48 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M16x0.75-Buchse, gerade, 6-polig | M16x0.75-Buchse, gewinkelt, 6-polig | M16x0.75-Buchse, gerade, 6-polig |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR geschirmt schwarz, 10 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt schwarz, 10 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt schwarz, 11 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 7 | 7 | 7 |
| Leiterquerschnitt | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -5...90 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 150 VAC | 60 VAC | 150 VAC |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Nennstrom (40 °C) | - | 5.0 A | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt