Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Selbstkonfektionierbare Steckverbinder
Anschluss
M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert
Anzahl anschließbarer Kontakte
3
Anschlussquerschnitt
0.14...0.5 mm²
Befestigung Litzen
Schraubklemmen
Kabeldurchmesser D
3.5...5 mm
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
| BKS-S142-00 | BCC M333-0000-10-000-31X350-000 | BKS-S111-RT13 | BKS-S216-RT14 | |
|
-
Listenpreis
|
15,21 EUR
Listenpreis
|
12,82 EUR
Listenpreis
|
13,66 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl anschließbarer Kontakte | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Anschlussquerschnitt | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Befestigung Litzen | Schraubklemmen | Schraubklemmen | Schneidklemmtechnik | Schneidklemmtechnik |
| Kabeldurchmesser D | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm | 2.5...5.4 mm | 2.5...5.4 mm |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 32 VDC / 32 VAC | 32 VDC / 32 VAC |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Zulassung/Konformität | EAC |
CE cULus WEEE |
cURus WEEE |
cURus WEEE |
| Nennstrom (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt