Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC01CW

C04 AEL-00-TY-100M-8

Anschlussleitungen

Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
TPE gelb, 10 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
18 AWG
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
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
TPE gelb, 10 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
18 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Schutzart
IP67
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten