Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0H5F

BCC M415-0000-1A-003-EX44W8-100

Anschlussleitungen

Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
TPE Yellow, 10 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
18 AWG
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
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
TPE Yellow, 10 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
18 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten