Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Sensor Kabel geschirmt
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
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
| BCC M425-0000-1A-036-PS0334-100 | BCC M425-0000-1A-037-PS0334-100 | BCC M425-0000-1A-001-PS0334-100 | |
|
42,42 EUR
Listenpreis
|
42,42 EUR
Listenpreis
|
31,38 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR geschirmt schwarz, 10 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt schwarz, 10 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt schwarz, 10 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt