BCC031M

Verfügbar

Anschlussleitungen

Typenschlüssel:

BCC M425-0000-1A-037-PS0334-100

Wird geladen...
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder