Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Power Kabel
Anschluss 1
7/8"-Buchse, gerade, 4-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 4-polig
Kabel
PVC gelb, 9 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-A314-30-304-VX44W6-090 | BCC A314-A314-30-304-VX44W6-100 | BCC A314-A314-30-346-VX44W6-090 | |
|
90,59 EUR
Listenpreis
|
97,75 EUR
Listenpreis
|
91,56 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | 7/8"-Stecker, gerade, 4-polig | 7/8"-Stecker, gerade, 4-polig | 7/8"-Stecker, gerade, 4-polig |
| Kabel | PVC gelb, 9 m | PVC gelb, 10 m | PVC gelb, 9 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Kabelmantel, Farbe | gelb | gelb | gelb |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt