Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0C70

BCC A314-A314-30-346-VX44W6-090

Power Kabel

Anschluss 1
7/8"-Buchse, gerade, 4-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 4-polig
Kabel
PVC gelb, 9 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss 1
7/8"-Buchse, gerade, 4-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 4-polig
Kabel
PVC gelb, 9 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
10.0 A
Schutzart
IP67, IP68/IP67, IP68
Kabelmantel, Farbe
gelb
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten