Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
7/8"-Female, angled, 3-pin
Anschluss 2
7/8"-Male, Straight, 3-pin
Kabel
PVC Yellow, 10 m
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
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
| BCC A323-A313-30-345-VX43W6-100 | BCC A313-A313-30-345-VX43W6-100 | |
|
-
Listenpreis
|
88,11 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | 7/8"-Female, angled, 3-pin | 7/8"-Buchse, gerade, 3-polig |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | 7/8"-Male, Straight, 3-pin | 7/8"-Stecker, gerade, 3-polig |
| Kabel | PVC Yellow, 10 m | PVC gelb, 10 m |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt