BCC099Y

Verbindungsleitungen

Typenschlüssel:

BCC A313-A313-30-345-VX43W6-100

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Anschluss 1
7/8"-Buchse, gerade, 3-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 3-polig
Kabel
PVC gelb, 10 m
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
13.0 A
Schutzart
IP67, IP68/IP67, IP68