Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 1: weiss, Paar 3
PIN 2: braun, Paar 3
PIN 3: grün, Paar 4
PIN 4: gelb, Paar 4
PIN 5: grau, Paar 2
PIN 6: rosa, Paar 2
PIN 7: blau, Paar 1
PIN 8: rot, Paar 1
PIN 9: schwarz, Paar 5
PIN10: violett, Paar 5
PIN11: grau/rosa, Paar 6
PIN12: rot/blau, Paar 6
PIN 2: braun, Paar 3
PIN 3: grün, Paar 4
PIN 4: gelb, Paar 4
PIN 5: grau, Paar 2
PIN 6: rosa, Paar 2
PIN 7: blau, Paar 1
PIN 8: rot, Paar 1
PIN 9: schwarz, Paar 5
PIN10: violett, Paar 5
PIN11: grau/rosa, Paar 6
PIN12: rot/blau, Paar 6
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kabel für BML-Produkte
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 12-polig, A-codiert
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 5 m
Anzahl der Leiter
12
Leiterquerschnitt
0.08 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...85 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M41C-0000-1A-169-PS0C08-050-C009 | BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-050-C009 | |
|
92,51 EUR
Listenpreis
|
77,68 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gerade, 12-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 12-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Kabel | PUR geschirmt schwarz, 5 m | PUR geschirmt schwarz, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 12 | 12 |
| Leiterquerschnitt | 0.08 mm² | 0.25 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...85 °C | -40...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...85 °C | -25...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 0.5 A | 1.5 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Kabelmantel, Farbe | schwarz | schwarz |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt