Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0AY5

BCC M67C-0000-20-000-54XCA0-000

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

Schutzart
IP67
Anschluss
M23x1-Stecker, gerade, 12-polig
Anzahl anschließbarer Kontakte
12
Anschlussquerschnitt
1.00 mm²
Befestigung Litzen
Lötverbindungen
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
IP67
Anschluss
M23x1-Stecker, gerade, 12-polig
Anzahl anschließbarer Kontakte
12
Anschlussquerschnitt
1.00 mm²
Befestigung Litzen
Lötverbindungen
Kabeldurchmesser D
6...10 mm
Betriebsspannung Ub
150 VDC
Nennstrom (40 °C)
8.0 A
Umgebungstemperatur
-20...85 °C
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 4.1
27-26-07-01
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ECLASS 9.0
27-44-01-02
ECLASS 9.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten